Imprint

Smarte Verbindungen vom Sensor bis zur Cloud

Erfahren Sie mehr über die drei Ebenen unseres Lösungsangebots: kommunikationsfähige Komponenten zur Bereitstellung und Verarbeitung von Prozessdaten, den offenen, plattformunabhängigen Automatisierungsbaukasten u-mation und maßgeschneiderte Digitalisierungslösungen zur Optimierung von Produktionsleistungen.

Smart connections from sensor to cloud

Find out about our three-tier solution: communication-capable components for the provision and processing of process data, the open, platform-independent automation solution toolbox u-mation and customised digitalisation solutions for the optimisation of manufacturing performance levels.

Die Verbindung aus Automatisierungs- und Digitalisierungstechnologien eröffnet neue Möglichkeiten zur Optimierung von Produktionsleistungen. Datenbasierte Geschäftsmodelle wie anwendungsspezifische Analytics-Lösungen zur Anomalieerkennung und vorausschauenden Instandhaltung (Predictive Maintenance) verschaffen einen entscheidenden Vorsprung für die digitale Transformation zur Industrie 4.0.

  • Mit maßgeschneiderten Analytics-Lösungen gewinnen Sie Mehrwert aus Ihren Maschinen- und Produktionsdaten.
  • Wir unterstützen Sie bei der Realisierung datenbasierter Services, wie Anomalieerkennung, Anomalieklassifikation, Predictive Maintenance und Predictive Quality.
  • Damit sind Ihre Topseller in Zukunft nicht mehr bestimmte Maschinentypen, sondern die Verfügbarkeit der Maschine oder eine garantierte Anzahl der damit produzierten Teile.

Der offene, plattformunabhängige Automatisierungsbaukasten u-mation mit optimal aufeinander abgestimmten Komponenten bietet maximale Flexibilität für individuelle Automatisierungslösungen.

  • Innovative Steuerung für plattformunabhängige Programmierung per Browser
  • IoT-Controller u-control mit integriertem, webbasiertem Engineering-Tool u-create
  • Offenes System mit Programmierung gemäß IEC 61131-3 und HTML5-Browser als Applikationsplattform
  • Maximale Flexibilität und Unabhängigkeit durch Maschinenzugriff von überall, mit jedem Endgerät und Betriebssystem
  • Sicher dank Entwicklung nach dem „Security-by-design“-Prinzip
  • Modulares I/O-System für schlanke Planung, einfache Installation und schnelle Inbetriebnahme
  • u-remote-Portfolio für IP20 und IP67 umfasst >100 Module für eine Vielzahl von Applikationen
  • Integrierter Web-Server mit Diagnose vereinfacht die Inbetriebnahme und beschleunigt Wartungsarbeiten
  • Koppler für die gängigsten Feldbussysteme: PROFIBUS-DP, PROFINET, EtherCAT, Modbus TCP, DeviceNet, EtherNet/IP und Powerlink
  • Bedarfsgerechte Sicherheitstechnologie einfach installiert durch Integration in Standard-u-remote-Station
  • Brillante Visualisierung für die Überwachung und Steuerung von Anlagen
  • Leistungsstarke CPU für optimale auf Web-Technologien basierende Visualisierung
  • Unterstützt Web-Technologien (Linux-Betriebssystem mit HTML5-Browser)
  • Kapazitive oder resistive Multitouch-Bedienung
  • Aluminiumgehäuse mit True-Flat-Design
  • Sichere Kommunikationsnetzwerke für Fabrik und Cloud mit IoT-Gateway zum Sammeln von maschineninternen Daten
  • Informationsaustausch auf Basis von Standardprotokollen wie AMQP, MQTT und OPC-UA
  • Datenaustausch mit gängigen Cloud-Plattformen (SAP HANA, Bluemix IMB, Amazon AWS und Microsoft Azure) mit höchsten Sicherheitsstandards
  • Maschinen sicher in ein Produktionsnetz integrieren mit Gigabit-Ethernet
  • Zu Ihrem Schutz: Verschlüsselte Übertragung der Daten mittels integrierter VPN-Fernwartungsfunktion u-link
  • Intelligente Firewall: Stateful Packet Inspection

Kommunikationsfähige Komponenten ermöglichen schnelle Bereitstellung von Prozessdaten für intelligente Vernetzung zwischen Maschinen und IT-Systemen.

  • Kompakter Signalwandler mit Ethernet-Anschluss liefert neben Signalen kontinuierlich präzise Informationen über den Zustand von Sensorik, Signalverarbeitung und Verdrahtung
  • Präzise Darstellung des aktuellen Gerätezustands beschleunigt im Fehlerfall die Analyse und trägt zur höheren Anlagenverfügbarkeit bei
  • Trennt, skaliert und wandelt analoge Strom- und Spannungssignale und ist mit Software „WI-Manager“ direkt oder über Ethernet Netzwerk konfigurierbar
  • Dank aufsteckbarer, nachrüstbarer Datenschnittstelle fit für die Digitalisierung
  • Vollständige Datentransparenz ermöglicht Früherkennung von Verschleißerscheinungen und Prävention von Fehlfunktionen
  • Effiziente, langlebige und zuverlässige High-End-Stromversorgung für raue Industrieumgebungen
  • Kraftvolle DCL-Technologie
  • Durch Messen, Anzeigen, Analysieren und Steuern des Energieverbrauchs Energiekosten merklich senken und Netzqualität steigern
  • Einfache Anbindung und gewinnbringende Auswertung durch Energy-Analytics- und Industrial-Analytics-Tools

Connecting automation and digitalisation technologies opens up new opportunities to optimize production output. Data-based business models such as application- specific analytics solutions for the detection of anomalies and predictive maintenance offer a decisive advantage in the digital transformation towards Industry 4.0.

  • Added value from machinery and production data thanks to tailored analytics solutions.
  • We work together with you to implement services such as anomaly detection, anomaly classification, predictive maintenance and predictive quality.
  • Your top sellers in the future will no longer be certain types of machines, but instead the availability of the machines or a guaranteed number of parts produced using said machines.

The open, platform-independent automation toolbox u-mation with optimally tailored components offers maximum flexibility for individual automation solutions.

  • Innovative controller for platform-independent programming via browser
  • Innovative IoT controller u-control with integrated web-based engineering tool u-create
  • Open system with programming as per IEC 61131-3 and HTML5 browser as an application platform
  • Maximum flexibility and independence thanks to machine access from everywhere, with any end device or operating system
  • Security thanks to development based on the principle of „security by design“
  • Modular I/O system for lean planning, simple installation and quick commissioning
  • u-remote portfolio for IP20 and IP67 includes >100 modules for a range of different applications
  • Integrated web server with diagnostic functions makes commissioning easier and speeds up maintenance work
  • Coupler for the most commonly used field bus systems: PROFIBUS-DP, PROFINET, EtherCAT, Modbus TCP, DeviceNet, EtherNet/IP and Powerlink
  • Needs-based safety technology with simple installation thanks to integration in standard u-remote station
  • Brilliant visualisation for the monitoring and control of systems
  • Powerful CPU for optimal visualisation based on web technologies
  • Supports web technologies (Linux operating system with HTML5 browser)
  • Capacitive or resistive multitouch operation
  • Aluminium housing with True Flat Design
  • Secure communication networks for the factory and the cloud with IoT gateway for collecting machine-relevant data
  • Information exchange based on standard protocols such as AMQP, MQTT and OPC-UA
  • Data exchange with established cloud platforms (SAP HANA, Bluemix IMB, Amazon AWS und Microsoft Azure) with the highest security standards
  • Secure integration of machines into production networks with Gigabit Ethernet
  • For your protection: encrypted data transmission with integrated VPN remote maintenance function u-link
  • Intelligent Firewall: Stateful Packet Inspection

Communication-capable components allow for the quick provision of process data for intelligent networking of machines and IT systems.

  • Compact signal converter with an Ethernet connection provides, in addition to signals, precise information on the status of sensors, signal processing and cabling
  • Precise display of the current status speeds up error analysis and contributes to higher system availability
  • Isolates, scales and converts analogue current and voltage signals; it can be configured directly with the "WI-Manager" software or via an Ethernet network
  • Ready for digitalisation thanks to plug-in data interface with convenient retrofit option
  • Complete data transparency enables early identification of signs of wear and prevention of failures
  • Efficient, durable and reliable high-end power supply suitable for harsh industrial environments
  • Powerful DCL technology
  • Measure, display, analyze and control your energy consumption, to lower energy costs and enhancing grid quality
  • Simple connection and profitable evaluation through Energy Analytics and Industrial Analytics tools